Опубликуйте свои продукты
Noblessa Tall unit GMO2A
Noblessa Tall unit GMO2A
    Noblessa

    Noblessa Tall unit GMO2A

    Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
    Cпецификация
    • Appliance housing for oven and microwave aperture height: 380 mm aperture height: 590 mm 1 flap or door 1 fixed compensation panel, 2 pull-outs 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTall-unit-GMO2A
    • Тип продукцииKitchen unit
    • Группа продукцииTall unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалМеламин
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 00
    • Наименование OmniClassCasework

    Похожие продукты