Опубликуйте свои продукты
Noblessa Upright - top shelves WW16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves WW16

Noblessa upright top shelves are made from durable 16 mm melamine-coated panels, offering a stable and easy-care solution for bridging and connecting tall-unit layouts. Their moisture-resistant PP edging and precise construction ensure long-lasting performance and a clean, seamless appearance within any kitchen design. Ideal for creating continuous lines and functional transitions between tall units.
Cпецификация
  • Upright at end of run / intermediate upright for wall units 16 x 720 x 372 16 x 792 x 372 16 x 864 x 372
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUpright-top-shelves-WW16
  • Тип продукцииKitchen unit
  • Группа продукцииFiller/panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework