Опубликуйте свои продукты
Noblessa Wall units WM60
Noblessa

Noblessa Wall units WM60

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Cпецификация
  • Wall unit for microwave 1 aperture depending on appliance height. Mounting rails are included in delivery 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWall-units-WM60
  • Тип продукцииKitchen unit
  • Группа продукцииWall unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Похожие продукты