Опубликуйте свои продукты
11an table
11an table
11an table
11an table
11an table
    Nola

    11an table

    4.2 из 5 звезд4.2(32 отзывы)

    This outdoor table complements the 11:an chair. Together, the two can provide dining furniture for food & beverage applications. 11:an‘s tabletop is attached to a three-legged base that folds together for easy storage. Like the chair legs, the table base is painted burgundy, a classic colour that adds elegance to any interior. Whether paired with the 11:an chair or displayed on its own, the table makes a stunning addition to any terrace or garden.

    Cпецификация
    • Dimensions and weight

      Length: 70 cm
      Width: 70cm
      Height: 73 cm

      Width: 70 x 70 cm
      Height: 73 cm

      Materials

      Oiled Oak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      Oiled oak. Powder coated steel in RAL colour red RAL 3007 or grey RAL 7022.

      Standard colours


      RAL 3007RAL 7022


      Product number


      U80-28E11:AN table, 70 cm x 70 cm, oiled oak with electroplated steel frame powder-coated in Umbra Grey RAL 7022

      C for any colour of steel, start up fee.


      Assembly and placement

      Assembled.

      Freestanding.

      Maintenance

      Oiled once a year.

      Download our general maintenance advice


      Variants

      Available as a table with accompanying chair. Different colors on stands can be obtained by request.



      Character

      A table made with a tilting top attached to a three-legged base that enables it to be easily stored when not in use.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка11an-table
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)730
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (24)