Опубликуйте свои продукты
NTech Fixed frame
NorDan

NTech Fixed frame

4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)
Fixed frame window. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNORDAN-NT03FXS
  • Тип продукцииNTech
  • Группа продукцииNTech StormGuard
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-15
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Польша
Швеция

Похожие продукты