Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Уникальная ссылка: NORDAN-TB
Брэнд: NorDan
Тип продукции: NorDan
Группа продукции: NTech Villa
Дата публикации: 2016-09-15
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Norway
Страна-производитель: Poland

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: JL10
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97
Uniclass 2.0 Описание: Windows
Uniclass 2015 Код: EF_25_30
Uniclass 2015 Описание: Doors and windows
NBS Reference Код: 59-97
NBS Reference Описание: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Номер OmniClass: 23-17 13 00
Наименование OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows