Опубликуйте свои продукты
QF Duct 1,25 mm L=2m
Nordfab Ducting

QF Duct 1,25 mm L=2m

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems.
The Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting.
QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.
The solid welds on Nordfab's Welded (W) QF Duct Pipe prevent leakage, saving energy costs.
Available in galvanised

ORDER EXAMPLE:
Duct W Galv 1,25mm 125QF L=2m

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,28240020448‍
    125Galv1,25mm20007,78240020436‍
    140Galv1,25mm20008,68240020437‍
    150Galv1,25mm20009,28240020438‍
    160Galv1,25mm20009,98240020439‍
    180Galv1,25mm200011,18240020440‍
    200Galv1,25mm200012,38240020441‍
    224Galv1,25mm200013,88240020442‍
    250Galv1,25mm200015,48240020443‍
    300Galv1,25mm200018,58240020444‍
    315Galv1,25mm200019,48240020445‍
    350Galv1,25mm200021,68240020446‍
    400Galv1,25mm200024,68240020447‍
    450Galv1,25mm200027,78240020449‍
    500Galv1,25mm200030,88240020450‍
    560Galv1,25mm200034,58240020451‍
    630Galv1,25mm200038,88240020452‍
    710Galv1,25mm200043,88240020453‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-125mm-qf-duct-l-2m
  • Тип продукцииQF Ducting
  • Группа продукцииDuct & Clips
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit