Опубликуйте свои продукты
QFS Segmented Bend, 15 Degree
Nordfab Ducting

QFS Segmented Bend, 15 Degree

QF sealed ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• Manufactured from galvanised steel or stainless steel with laser welded seams, which have smoother internal surfaces and provide greatly enhanced leak resistance, Nordfab ducting offers an unbeatable solution for all general purpose dust extraction duties.
• The Quick-Fit™ clip features a generously dimensioned sealing gasket held firmly in place by positive over-centre clamping action over the rolled collars at the duct ends to be joined. For added security, a locking pin may be inserted.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

Custom radiuses available upon request.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 15Deg R=1,5

Cпецификация
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350151.5Galv0,7mm2,98210000671‍
    400151.5Galv0,7mm3,88210000676‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-15deg-qfs-segmented-bends
  • Тип продукцииQFS Ducting
  • Группа продукцииBends
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Похожие продукты