Опубликуйте свои продукты
FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 30° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 225FB 30Deg R=1,5

Cпецификация
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,208210002890‍
    100301.5Galv0,9mm0,308210002895‍
    120301.5Galv0,9mm0,308210002900‍
    125301.5Galv0,9mm0,308210002905‍
    140301.5Galv0,9mm0,408210002910‍
    150301.5Galv0,9mm0,508210002915‍
    160301.5Galv0,9mm0,508210002920‍
    180301.5Galv0,9mm0,708210002925‍
    200301.5Galv0,9mm0,708210002930‍
    220301.5Galv0,9mm1,008210002934‍
    225301.5Galv0,9mm1,308210002939‍
    250301.5Galv0,9mm1,508210002944‍
    300301.5Galv0,9mm2,208210002954‍
    315301.5Galv0,9mm2,208210002959‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-30deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииBends
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания