Опубликуйте свои продукты
Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 30° Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 160FLI 30Deg R=1,5

Cпецификация
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,958210002497‍
    100301.5Galv0,9mm1,058210002502‍
    120301.5Galv0,9mm1,168210002507‍
    125301.5Galv0,9mm1,108210002512‍
    140301.5Galv0,9mm0,948210002517‍
    150301.5Galv0,9mm1,278210002522‍
    160301.5Galv0,9mm1,258210002527‍
    180301.5Galv0,9mm1,598210002532‍
    200301.5Galv0,9mm2,708210002537‍
    225301.5Galv0,9mm3,318210002542‍
    250301.5Galv0,9mm3,548210002547‍
    300301.5Galv0,9mm4,008210002552‍
    315301.5Galv0,9mm4,868210002557‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-30deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииBends
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Похожие продукты