Опубликуйте свои продукты
Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m
Nordfab Ducting

Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

• Flanged welded duct, with fixed flanges, type FLI.
• Steel quality SS1312.
• Base and top coat in RAL 7032 grey, 50 microns.
• Max. working temperature of the surface treatment is 80°C.
• For assembly of duct and fittings with flanges use bolt, nut and flange gasket FSAZ.

ORDER EXAMPLE:
Duct W MS 3mm 800FLI L=1m RAL 7032

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100012,28240021140‍
    160MS3mm1000138240021143‍
    180MS3mm100014,68240021146‍
    200MS3mm100016,28240021149‍
    225MS3mm100018,18240021152‍
    250MS3mm100020,28240021155‍
    300MS3mm100024,28240021158‍
    315MS3mm100025,88240021161‍
    350MS3mm100029,68240021164‍
    400MS3mm100033,88240021167‍
    450MS3mm100037,98240021170‍
    500MS3mm100042,18240021173‍
    550MS3mm100046,38240021176‍
    600MS3mm100050,48240021179‍
    630MS3mm1000538240021182‍
    650MS3mm100054,68240021185‍
    700MS3mm100058,88240021188‍
    750MS3mm100065,68240021191‍
    800MS3mm1000708240021194‍
    850MS3mm100074,38240021197‍
    900MS3mm100078,78240021200‍
    950MS3mm1000838240021203‍
    1000MS3mm100087,38240021206‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-3mm-ms-duct-fli-l-1m
  • Тип продукцииMild Steel
  • Группа продукцииDuct & Clips
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMild Steel
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Похожие продукты