Опубликуйте свои продукты
QFS Segmented Bend, 45 Degree
Nordfab Ducting

QFS Segmented Bend, 45 Degree

Nordfab QFS Sealed Duct offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

Custom radiuses available on request.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 45Deg R=1,5

Cпецификация
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,7mm3,88210000673‍
    400451.5Galv0,7mm5,18210000678‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-45deg-qfs-segmented-bends
  • Тип продукцииQFS Ducting
  • Группа продукцииBends
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания