Опубликуйте свои продукты
FB 60 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 60 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 60° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 150FB 60Deg R=1,5

Cпецификация
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm0,308210002892‍
    100601.5Galv0,9mm0,408210002897‍
    120601.5Galv0,9mm0,608210002902‍
    125601.5Galv0,9mm0,608210002907‍
    140601.5Galv0,9mm0,708210002912‍
    150601.5Galv0,9mm0,708210002917‍
    160601.5Galv0,9mm0,708210002922‍
    180601.5Galv0,9mm1,208210002927‍
    200601.5Galv0,9mm1,308210002932‍
    220601.5Galv0,9mm1,708210002936‍
    225601.5Galv0,9mm1,708210002941‍
    250601.5Galv0,9mm1,908210002946‍
    300601.5Galv0,9mm2,408210002956‍
    315601.5Galv0,9mm2,508210002961‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-60deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииBends
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания