Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 90°FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.
FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.
- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000 mm, see article numbers below
The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.
ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 800FB 90Deg R=1,5
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Африка | Океания |
|---|---|---|---|
Австрия | Бангладеш | Алжир | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Бахрейн | Ангола | Австралия |
Албания | Британская территория в Индийском океане | Бенин | Вануату |
Андорра | Бруней-Даруссалам | Ботсвана | Восточное (Американское) Самоа |
Бельгия | Бутан | Буркина-Фасо | Восточный Тимор |
Болгария | Вьетнам | Габон | Гуам |
Великобритания | Гонконг | Гамбия | Кирибати |
Венгрия | Израиль | Гана | Маршалловы о-ва |
Германия | Индия | Гвинея | Науру |
Гернси | Индонезия | Гвинея-Бисау | Ниуэ |
Гибралтар | Иордания | Джибути | Новая Зеландия |
Греция | Камбоджа | Египет | Новая Каледония |
Дания | Катар | Замбия | о-ва Питкэрн |
Джерси | Китай | Западная Сахара | о-ва Уоллис и Футуна |
Ирландия | Кокосовые острова | Кабо-Верде | Остров Норфолк |
Исландия | Кувейт | Камерун | Острова Кука |
Испания | Лаос | Кения | Палау |
Италия | Макао | Коморы | Папуа-Новая Гвинея |
Кипр | Малайзия | Кот-д'Ивуар | Самоа |
Латвия | Мальдивы | Лесото | Северные Марианские о-ва |
Литва | Монголия | Мавритания | Соломоновы о-ва |
Лихтенштейн | Непал | Мадагаскар | Токелау |
Люксембург | Объединенные Арабские Эмираты | Майотта | Тонга |
Мальта | Оман | Малави | Тувалу |
Молдова | Остров Рождества | Мали | Федеративные Штаты Микронезии |
Монако | Пакистан | Марокко | Фиджи |
Нидерланды | Палестина | Мозамбик | Французская Полинезия |
Норвегия | Саудовская Аравия | Намибия | |
о-в Мэн | Сингапур | Нигер | |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Таиланд | Нигерия | |
Польша | Тайвань | о. Маврикий | |
Португалия | Турция | о. Св. Елены | |
Румыния | Филиппины | Реюньон | |
Сан-Марино | Шри-Ланка | Руанда | |
Словакия | Южная Корея | Сан-Томе и Принсипи | |
Словения | Япония | Сейшелы | |
Украина | Сенегал | ||
Фарерские о-ва | Сьерра-Леоне | ||
Финляндия | Танзания | ||
Франция | Того | ||
Хорватия | Тунис | ||
Черногория | Уганда | ||
Чехия | Чад | ||
Швейцария | Экваториальная Гвинея | ||
Швеция | Эсватини | ||
Шпицберген | Эфиопия | ||
Эстония | Южная Африка |