Опубликуйте свои продукты
FB Double Branch 30 Degree
Nordfab Ducting

FB Double Branch 30 Degree

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. FB Double Branches are easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,7 or 0,9 mm
- Standard 30°, Optional 45°
- MFL also available
- When ordering please specify øA, øB, øC and øD dimensions
- Available in sizes Ø 080-800 mm, see 30° article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Branch Double Galv 0,7mm 150FB 150FB 150FB 150FB 30Deg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-fb-double-branch
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииBranches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания