Опубликуйте свои продукты
FB Dropout Box
Nordfab Ducting

FB Dropout Box

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Dropout Box is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end. The Dropout Box stops large wood chips in the airstream. Inside the duct, deflectors knock chips downward into the builtin hopper.

Galvanised steel construction
Available in sizes Ø 160-550

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Drop Out Box Galv 400FB

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,308210001924‍
    200Galv60016,008210001925‍
    250Galv75023,108210001926‍
    315Galv94534,208210001927‍
    400Galv120066,508210001928‍
    500Galv150096,608210001929‍
    550Galv1500114,308210001930‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-fb-dropout-box
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания