Опубликуйте свои продукты
FB End Cap
Nordfab Ducting

FB End Cap

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

- Blanking Disc
- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-315 with steel thickness 0,7 mm and Ø 350-500 with thickness 0,9 mm

ORDER EXAMPLE:
End Cap Galv 0,7mm 120mm

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,048210003407‍
    100Galv0,7mm0,068210003408‍
    120Galv0,7mm0,098210003409‍
    125Galv0,7mm0,098210003410‍
    140Galv0,7mm0,128210003411‍
    150Galv0,7mm0,138210003412‍
    160Galv0,7mm0,158210003413‍
    180Galv0,7mm0,198210003414‍
    200Galv0,7mm0,288210003415‍
    225Galv0,7mm0,368210003416‍
    250Galv0,7mm0,448210003417‍
    300Galv0,7mm0,648210003418‍
    315Galv0,7mm0,708210003419‍
    350Galv0,9mm0,878210003420‍
    400Galv0,9mm1,138210003421‍
    450Galv0,9mm1,438210003422‍
    500Galv0,9mm1,778210003423‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-fb-end-cap
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииAdapters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания