Опубликуйте свои продукты
FB Nipple for Hose
Nordfab Ducting

FB Nipple for Hose

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Nipple for Hose is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge, and features a hose end on the other.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-300 with steel thickness 0,7 mm and Ø 315 with thickness 0,9 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Nipple for Hose Galv 0,7mm 300FB

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,108210003822‍
    100Galv0,7mm0,138210003823‍
    120Galv0,7mm0,168210003824‍
    125Galv0,7mm0,168210003825‍
    140Galv0,7mm0,188210003826‍
    150Galv0,7mm0,198210003827‍
    160Galv0,7mm0,218210003828‍
    180Galv0,7mm0,238210003829‍
    200Galv0,7mm0,268210003830‍
    225Galv0,7mm0,298210003831‍
    250Galv0,7mm0,328210003832‍
    275Galv0,7mm0,368210003833‍
    300Galv0,7mm0,398210003834‍
    315Galv0,9mm0,418210003835‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-fb-nipple-for-hose
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииAdapters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания