Опубликуйте свои продукты
FB Nipple to go Inside
Nordfab Ducting

FB Nipple to go Inside

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Nipple to go Inside is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-600 with steel thickness 0,9 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Nipple to go Inside Galv 0,9mm 80FB

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm0,168210003836‍
    100Galv0,9mm0,208210003837‍
    120Galv0,9mm0,248210003838‍
    125Galv0,9mm0,248210003839‍
    140Galv0,9mm0,278210003840‍
    150Galv0,9mm0,298210003841‍
    160Galv0,9mm0,318210003842‍
    180Galv0,9mm0,358210003843‍
    200Galv0,9mm0,398210003844‍
    225Galv0,9mm0,448210003845‍
    250Galv0,9mm0,498210003846‍
    300Galv0,9mm0,598210003847‍
    315Galv0,9mm0,628210003848‍
    350Galv0,9mm0,828210003849‍
    400Galv0,9mm0,948210003850‍
    450Galv0,9mm1,068210003851‍
    500Galv0,9mm1,188210003852‍
    550Galv0,9mm1,298210003853‍
    600Galv0,9mm1,418210003854‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-fb-nipple-to-go-inside
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииAdapters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания