Опубликуйте свои продукты
FLI Cut In 90°
Nordfab Ducting

FLI Cut In 90°

Flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø80 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Cut-In Branch comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab FLI Flanged Cut-In Branches are used to branch into main duct lines. Available in 30° and 90°, in galvanised steel construction.

When ordering, please specify ØA, Main
L = (ØB / 2) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main.

Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • Тип продукцииFlanged Ducting
  • Группа продукцииBranches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания