Опубликуйте свои продукты
FLI Double Branch
Nordfab Ducting

FLI Double Branch

Flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø80 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Double Branch comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab FLI Flanged Double Branches are used to port to machine outlets or other duct lines. Double Branches are 30°, optional 45° available upon request. Available in galvanised steel construction.

When ordering, please specify ØA, ØB, ØC, ØD.
L = (ØBx2) + 206
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB must be smaller than or equal to ØC.
ØD must be smaller than or equal to ØC.
Length of B leg, C leg, and D leg is always equal.

Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

Cпецификация
  • Galvanized steel or 304 SS

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-flanged-double-branch-fli
  • Тип продукцииFlanged Ducting
  • Группа продукцииBranches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалStainless steel 304
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания