Опубликуйте свои продукты
FLI Weather Cowl
Nordfab Ducting

FLI Weather Cowl

Process ventilation duct Weather Cowl. Ø100 - 710 mm, galvanised steel construction.

Nordfab offers various of accessories for our Flanged ducting system. All components come with pre-drilled, loose FLI / FLN flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

Flange type FLI
Galvanised steel construction
Available in sizes Ø 125-750 with steel thickness 0,90 mm and Ø 800-1000 with thickness 1,25 mm

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    125Galv0,902,58210003635‍
    140Galv0,902,648210003636‍
    150Galv0,902,748210003637‍
    160Galv0,902,838210003638‍
    180Galv0,903,028210003639‍
    200Galv0,903,228210003640‍
    225Galv0,903,488210003641‍
    250Galv0,903,748210003642‍
    300Galv0,904,278210003643‍
    315Galv0,904,478210003644‍
    350Galv0,904,898210003645‍
    400Galv0,905,518210003646‍
    450Galv0,906,188210003647‍
    500Galv0,906,888210003648‍
    550Galv0,907,618210003649‍
    600Galv0,908,388210003650‍
    630Galv0,908,878210003651‍
    650Galv0,909,188210003652‍
    700Galv0,9010,038210003653‍
    750Galv0,9010,918210003654‍
    800Galv1,2511,828210003655‍
    850Galv1,2512,768210003656‍
    900Galv1,2513,748210003657‍
    950Galv1,2514,758210003658‍
    1000Galv1,2515,818210003634‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-flanged-weather-cowl-fli
  • Тип продукцииFlanged Ducting
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания