Опубликуйте свои продукты
HV Reducer, Eccentric
Nordfab Ducting

HV Reducer, Eccentric

Cast aluminum eccentric reducer

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Reducer, Eccentric HV Alu 4,5mm 102RO 63RO

Cпецификация
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    10263Aluminum4,5mm1250,3640130710‍
    152102Aluminum4,5mm1450,4940130700‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-hv-reducer-eccentric
  • Тип продукцииHigh Vacuum
  • Группа продукцииAdapters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast Aluminum
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания