Опубликуйте свои продукты
HV SBBA Manual Damper
Nordfab Ducting

HV SBBA Manual Damper

The SBBA is a circular slide damper for tight closure. In the closed position, the damper is airtight and silent. Since there is no damper blade in the air stream in the open position, the damper is suitable for use in systems for dustladen air. The damper is used for closing extraction points on machinery and in workplaces not currently in use.

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBBA Galv 76RO

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv2,308210004509‍
    63Galv2,408210004510‍
    76Galv2,508210004511‍
    102Galv2,808210004514‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-hv-sbba-manual-damper
  • Тип продукцииHigh Vacuum
  • Группа продукцииDampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания