Опубликуйте свои продукты
Jet Cowl
Nordfab Ducting

Jet Cowl

Used as an external outlet like a chimney to allow air out and prevent rain from entering ductwork. Sometimes referred to as a Swedish Cowl or Weather Cowl.

• Inner funnel piece allows rain to drain out of ductwork even when system is not running

• Has three angle brackets for guide wire attachment

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv3001,38210001866‍
    125Galv3501,88210001867‍
    140Galv3802,28210001868‍
    150Galv4002,78210001869‍
    160Galv4202,78210001870‍
    180Galv4603,38210001871‍
    200Galv5003,98210001872‍
    250Galv6006,18210001873‍
    315Galv72098210001874‍
    350Galv80013,638210001875‍
    400Galv90017,718210001876‍
    450Galv100022,028210001877‍
    500Galv110027,058210001878‍
    560Galv122037,518210001879‍
    630Galv136046,518210001880‍
    710Galv152059,398210001881‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-jet-cowl
  • Тип продукцииQF Ducting
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания