Опубликуйте свои продукты
QF Double Branch, 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branches, used in dust collection systems, are ductwork used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard Double Branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC, ØD.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB and ØD must be smaller than or equal to ØC.
ØB must be smaller than or equal to ØD
Reducer at ØB or ØD may be required. Use formulas above to determine.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Double Galv 0,7mm 160QF 140QF 150QF 140QF 30Deg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-qf-double-branch-30
  • Тип продукцииQF Ducting
  • Группа продукцииBranches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалStainless steel 304
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания