Опубликуйте свои продукты
RGSM Manual Diverter Valve
Nordfab Ducting

RGSM Manual Diverter Valve

Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.

Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)

Finish
• RAL5010 blue

ORDER EXAMPLE:
Diverter RGSM Manual MS 2 and 3mm 160QF/FB 45Deg RAL 5010

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40014,048210000842‍
    150Mild Steel2 and 3mm49517,048210000844‍
    160Mild Steel2 and 3mm49517,048210000845‍
    180Mild Steel2 and 3mm56017,048210000846‍
    200Mild Steel2 and 3mm56020,048210000847‍
    250Mild Steel2 and 3mm85520,048210000849‍
    300Mild Steel2 and 3mm94023,048210000850‍
    350Mild Steel2 and 3mm100025,68210000852‍
    400Mild Steel2 and 3mm107029,258210000853‍
    450Mild Steel2 and 3mm112532,98210000854‍
    500Mild Steel2 and 3mm131536,578210000855‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-qf-rgsm-manual-diverter-valve
  • Тип продукцииQF Ducting
  • Группа продукцииDiverter Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMild Steel
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания