Опубликуйте свои продукты
QFS Clip Premium, Kit with Gasket
Nordfab Ducting

QFS Clip Premium, Kit with Gasket

Nordfab Quick-Fit® clips allow quick and easy connection during installation as well as subsequent removal and re-use of QF components. The internal gasket guarantees a tight joint. QFS Clips are supplied with a duct end gasket to further minimize leakage.
Technical Data
• General purpose oil resistant polymer
• Performs well with many oil, water and hydraulic fluid applications
• Good tear resistance
• Should not be used with solvents such as acetone, MEK, ozone, chlorinated hydrocarbons, and nitro hydrocarbons
• Conducts electricity
• Classification:1. ASTM D-2000 M2BG510 A24 B34 EO14 EO34 EF11 EF21
• Temperature range: -34° C to +107°C / intermittent: +138° C

ORDER EXAMPLE:
Clip P QFS Galv 315QF Kit With Gasket

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,118210000712‍
    100Galv0,128210000713‍
    125Galv0,148210000714‍
    140Galv0,158210000715‍
    150Galv0,198210000716‍
    160Galv0,248210000717‍
    180Galv0,278210000718‍
    200Galv0,288210000719‍
    224Galv0,38210000720‍
    250Galv0,328210000721‍
    300Galv0,598210000722‍
    315Galv0,638210000723‍
    350Galv0,698210000724‍
    400Galv0,728210000725‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-qfs-clip-premium-kit-with-gasket
  • Тип продукцииQFS Ducting
  • Группа продукцииDuct & Clips
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания