Опубликуйте свои продукты
QFS End Cap
Nordfab Ducting

QFS End Cap

Nordfab QFS Sealed Duct
• QF sealed ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• Manufactured from galvanised steel or stainless steel with laser welded seams, which have smoother internal surfaces and provide greatly enhanced leak resistance, Nordfab ducting offers an unbeatable solution for all general purpose dust extraction duties.
• The Quick-Fit™ clip features a generously dimensioned sealing gasket held firmly in place by positive over-centre clamping action over the rolled collars at the duct ends to be joined. For added security, a locking pin may be inserted.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

ORDER EXAMPLE:
End Cap QFS Galv 0,7mm 224QF

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210001050‍
    100Galv0,7mm0,068210001051‍
    125Galv0,7mm0,408210001052‍
    140Galv0,7mm0,468210001053‍
    150Galv0,7mm0,468210001054‍
    160Galv0,7mm0,348210001055‍
    180Galv0,7mm0,428210001056‍
    200Galv0,7mm0,608210001057‍
    224Galv0,7mm0,608210001058‍
    250Galv0,7mm0,688210001059‍
    300Galv0,7mm0,908210001060‍
    315Galv0,7mm0,958210001061‍
    350Galv0,7mm1,088210001062‍
    400Galv0,9mm1,368210001063‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-qfs-end-cap
  • Тип продукцииQFS Ducting
  • Группа продукцииAdapters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания