Опубликуйте свои продукты
QFS Gas Damper BRNE
Nordfab Ducting

QFS Gas Damper BRNE

The QFS Gas Damper is designed to shut off upon detection of flames or smoke in the collector, to prevent explosions upstream.

Area of use
• For safe or potentially explosive area
• Max. operating pressure ±10 kPa
• Max temperature +200°
• II 2GD IIC T6 according to ATEX-directive 2014/34/EU

ORDER EXAMPLE:
Damper Temp and Gas 316SS 160QFS Actuator 24VDC-230VAC BRNE

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-qfs-gas-damper-brne
  • Тип продукцииQFS Ducting
  • Группа продукцииDampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалStainless steel 316
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания