Опубликуйте свои продукты
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
    Nordfab Ducting

    Spraywall Dry Andrea AV

    Nordfab offers two models of Spraywalls for use in spray painting applications. Both filter types are especially suited for small intensive spray painting, including all painting types, and glue, polyester, etc. Nordfab spraywalls are constructed of galvanised steel sheet metal.
    Our spraywall with dry filter type AV is assembled with the ”Andrea” disposable filter. The filtering degree is approx. 90% and the filter can absorb up to 20 kg solids per m2.


    Advantages:
    - Compact construction
    - High separation
    - Maintainability

    Cпецификация
    • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
      450Galv2458210002111‍
      450Galv1208210002104‍
      450Galv1358210002105‍
      450Galv2058210002107‍
      450Galv1008210002103‍
      450Galv1508210002108‍
      450Galv1808210002109‍
      450Galv1958210002110‍
      450Galv1658210002106‍
      450Galv3008210002112‍
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаen-spraywall-dry-andrea-av
    • Тип продукцииQF Ducting
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCСоединение воздуховода
    • Код ETIMEG015540
    • Название ETIMFittings, flanges and connectors
    • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Номер OmniClass23-33 49 00
    • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания