Опубликуйте свои продукты
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnordpeis_lisboa
    • Тип продукцииFireplaces
    • Группа продукцииLisboa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1630
    • Ширина (мм)413
    • Глубина (мм)452
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)121
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Описание Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Испания
    Италия
    Норвегия
    Португалия
    Финляндия
    Франция
    Швеция