Опубликуйте свои продукты
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Praha Fireplace

    4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)

    The Nordpeis Praha is a simple yet stylish fireplace. The fireplace provides a view of the fire from three sides, with an additional, decorative firewood store at the front, completing the look in all its simplicity. The Praha model includes an integrated firewall that allows it to be placed directly against any wall – even if it’s flammable. You can also choose to add an extra element on top, if you would like to convert it into a ceiling-high fireplace.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnordpeis_praha_fireplace
    • Тип продукцииFireplaces
    • Группа продукцииPraha
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1750
    • Ширина (мм)554
    • Глубина (мм)463
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)253
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Испания
    Италия
    Норвегия
    Португалия
    Финляндия
    Франция
    Швеция