Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
norema/products/61b13759-5b68-401d-86b8-01b33f01394b
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
Недоступно в Соединенные Штаты
Norema
Отслеживать
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Corner base cabinet with shelves. 80cm wide cabinet with 40cm door
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
0172060080
Тип продукции
Line
Группа продукции
Corner base cabinet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-05-13
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
1000
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.norema.no/
Инструкции по монтажу
https://www.norema.no/
Видеоинструкции
https://www.norema.no/
Сертификация продукции
https://www.norema.no/
Техническое описание
https://www.norema.no/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Масса нетто (кг)
36.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Норвегия
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить