Опубликуйте свои продукты
Corner base cabinet Line (2080090)
Norema

Corner base cabinet Line (2080090)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Cпецификация
  • Corner base cabinet with 1 adjustable shlef. The fronts are gathered around corner post.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка0172080090
  • Тип продукцииLine
  • Группа продукцииCorner base cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Масса нетто (кг)37.79
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия

Похожие продукты