Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
norema/products/8f846d3c-9f00-46c6-b314-7b457ec8fda8
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Base cabinet 60cm Line (2120060)
Недоступно в Соединенные Штаты
Norema
Отслеживать
Base cabinet 60cm Line (2120060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Base cabinet with 2 adjustable shelf
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
0172120060
Тип продукции
Line
Группа продукции
Base cabinet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-05-13
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.norema.no/
Инструкции по монтажу
https://www.norema.no/
Видеоинструкции
https://www.norema.no/
Сертификация продукции
https://www.norema.no/
Техническое описание
https://www.norema.no/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Масса нетто (кг)
28.06
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Норвегия
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить