Опубликуйте свои продукты
Emergency Lighting Extraplana
Normagrup

Emergency Lighting Extraplana

EXTRAPLANA: adaptable design for every project.

The EXTRAPLANA family fits seamlessly into any project, thanks to its wide range of configuration options. It can be installed on ceilings or any type of wall using one of the many available accessories. An IP65 version is also available when using the F-MS accessory.

Highlights:

  • Versatile installation on ceilings and all wall types
  • Wide range of compatible accessories
  • IP65 protection achievable with F-MS accessory
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаalumbrado-emergencia-extraplana
  • Тип продукцииExtraplana
  • Группа продукцииAlumbrado emergencia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)36
  • Ширина (мм)325
  • Глубина (мм)134
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001957
  • Название ETIMEmergency luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting