Опубликуйте свои продукты
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    GS family: the essence of Normalux in one luminaire.

    The GS family represents all the values we stand for—simple yet distinctive design, reliability, efficiency, and versatility. It captures the spirit of Normalux in a single luminaire.

    By using the G-AMS accessory, its IP rating can be increased to IP65, enabling a single product to meet the demands of multiple project types while reducing stock complexity. The GS can also be used as an exit sign, suitable for both ceiling and wall installations.

    Highlights:

    • Clean and functional design with character
    • Reliable, efficient, and versatile performance
    • IP65 protection with G-AMS accessory
    • Reduces need to stock multiple models
    • Dual-use: exit sign for ceiling or wall mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalumbrado-emergencia-gs
    • Тип продукцииGS
    • Группа продукцииAlumbrado emergencia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)252
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting
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
    Похожие продукты