Опубликуйте свои продукты
Hat Recessed downlight
Hat Recessed downlight
Hat Recessed downlight
    Normagrup

    Hat Recessed downlight

    HAT: Compact High-Performance Downlights.

    HAT is the latest LED downlight generation with only 44mm height and 75% efficiency reaching up to 2,400 lm output. DALI version available. HAT HR is a redesign with lower glare while keeping the original essence.

    Highlights:

    • Compact 44mm height.
    • High efficiency, up to 2,400 lm output.
    • DALI version available.
    • HAT HR: improved design with lower glare.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhat-recessed-downlight
    • Тип продукцииHat
    • Группа продукцииRecessed downlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-24
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)44
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001959
    • Название ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps