Опубликуйте свои продукты
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
    NORSUD

    Calematic® 1 time 6 chocks

    During the loading and unloading phase, the risk of the fork-lift truck falling is very common. There are two main causes: - Unexpected departure - Progressive movement of the dockside trucks. Solution : The Calematic is a system for chocking trucks: - Universal - Fully automatic - Buried in the ground, without the risk of damaging the trailers - Sturdy and reliable, very low maintenance costs - Adaptable to the environment of all docks
    Cпецификация
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGPS010002
    • Тип продукцииTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • Группа продукцииCalematic® 1 time 6 chocks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4760
    • Ширина (мм)780
    • Глубина (мм)330
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2400
    Классификация
    • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Перегрузочные тамбуры

    Доступно в регионах:

    Европа