Опубликуйте свои продукты
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    This solution has been specially designed to meet the specific requirements of logistics professionals. It limits civil engineering costs, frees up additional storage areas inside buildings and greatly improves insulation during loading and unloading operations. The refuge area dock is made up of a sealing airlock, a 1000 mm telescopic lip leveler and a framework allowing the creation of a quay without civil engineering. It constitutes a buffer zone between the building and the truck, making it possible to save energy and protect the goods from bad weather while ensuring working comfort for your staff.
    Cпецификация
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdock-zone-refuge
    • Тип продукцииDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • Группа продукцииDock shelters, dock zone refuge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3700
    • Ширина (мм)3400
    • Глубина (мм)3000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Герметизаторы проема
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_23
    • Описание Uniclass 2015Dock shelters
    • Код CSI MasterFormat 201411 13 16.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Shelters
    • Номер OmniClass23-23 23 21
    • Наименование OmniClassLoading Dock Shelters
    • Код CSI UniFormat IIE1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIVehicular Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция