Опубликуйте свои продукты
Output addressable module - M701
NOTIFIER by Honeywell
Архив

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM701
  • Тип продукцииFire Products
  • Группа продукцииAntincendio
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)94
  • Ширина (мм)93
  • Глубина (мм)23
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.11
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Ac_15_15_30
  • Описание Uniclass 2015Fire alarm systems surveying
  • Код CSI MasterFormat 201428 13 33.36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Interfaces to Fire Alarm
  • Номер OmniClass23-29 29 00
  • Наименование OmniClassFire Detection Devices
  • Код CSI UniFormat IID4090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems