Опубликуйте свои продукты
NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel
NOTIFIER by Honeywell
Архив

NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel

The NFS2-640 is engineered specifically for mid-size applications, and easily expanded via NOTIFIER’s intelligent
fire alarm network, NOTI-FIRE-NET, to accommodate future building expansion.
Adapts to Your Needs
The NFS2-640’s modular design maximizes flexibility
and allows customization to your specific fire protection
needs. And should those needs change in the future,
the NFS2-640 can adapt with the addition, removal,
or replacement of system modules.
Adapts to Your Environment
Using ONYX Intelligent Sensing algorithms - built into
every ONYX Series panel - the NFS2-640 learns the
environment in which the smoke sensors are installed.
The NFS2-640 self-optimizes each individual sensor
alarm thresholds to speed response times and minimize,
if not eliminate, nuisance alarms.
• 1 SLC expandable to 2
• 636 intelligent points (159 detectors/159 modules per SLC)
• 4 on-board NACs
• Optional integrated digital voice evacuation (DVC) support
• Networkable (NOTI-FIRE-NET)
• 80 or 640 character LCD display with QWERTY keypad
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnfs2-640-fire-alarm-panel
  • Тип продукцииAlarm Panels
  • Группа продукцииONXY
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC002685
  • Название ETIMCentral fire alarm system
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_29
  • Описание Uniclass 2015Fire alarm panels
  • Код CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
  • Номер OmniClass23-29 31 13
  • Наименование OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID4030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFire Protection Specialties