Опубликуйте свои продукты
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Africa permits to achieve velvety chromatic effects and visual and tactile sensations, perfectly aligned with the cutting-edge trends in the decoration of modern interiors. It is a decorative finish for interiors, with soft metallic pigments that create unique games of light and shades.

    Связаться с Novacolor

    Cпецификация
    • Africa sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Africa represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, Africa is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAfrica
    • Тип продукцииDecorative products
    • Группа продукцииMetallics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCТекстура
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Наименование OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes