Опубликуйте свои продукты
Antiche Patine
Antiche Patine
Antiche Patine
    Novacolor

    Antiche Patine

    Antiche Patine is a transparent vehicle made of acrylic and styrene copolymers, siloxane resins and special additives. The particular formulation of Antiche Patine allows the application on multiple supports, such as synthetic, mineral and siloxane surfaces for interior and exterior velaturas. It allows to achieve vibrant transparent chromatic effects, with the possibility to obtain different nuances and shades depending on the colours and on the application technique. Decoration of classical and modern interiors.

    Связаться с Novacolor

    Cпецификация
    • Special finishing coat for exterior facades in historical town and country areas, in respect of the historical heritage. Finishing coat for synthetic facades, where highly prestigious aesthetic effects are required.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAntiche-patine
    • Тип продукцииDecorative products
    • Группа продукцииMinerals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCТекстура
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Наименование OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes