Опубликуйте свои продукты
Marmur Medio
Marmur Medio
    Novacolor

    Marmur Medio

    Marmur Medio is a lime-based finishing plaster coat, made of well-seasoned hydrated putty, fine marbles and rheological modifiers, which guarantee a perfect workability of the product. With its formulation, Marmur Medio permits to achieve cloudy esthetic effects, with soft and vibrant shades. Thanks to its versatility, Marmur Medio permits to get several textures, depending on the application techniques.

    Связаться с Novacolor

    Cпецификация
    • Marmur Medio is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmur Medio's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMarmur-medio
    • Тип продукцииDecorative products
    • Группа продукцииMinerals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCТекстура
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Наименование OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes