Опубликуйте свои продукты
Puro_titanium & VOC free
Novacolor

Puro_titanium & VOC free

Silicate-based, breathable paint for interiors Puro_titanium & VOC Free is a water-based matt mineral paint for interiors, formulated with polysilicate of potassium, odorless and without volatile organic compounds (VOC) and Formaldehyde.Puro_titanium & VOC Free sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Puro_titanium & VOC Free represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, it is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass. It contains an innovative mix of mineral charges that guarantee hiding without the use of Titanium dioxide.Its innovative formulation makes Puro_titanium & VOC Free suitable to application on each kind of walls or synthetic paints. The high breathability and alkaline nature help to preserve the substrate from mold development.

Связаться с Novacolor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPuro-titanium-VOC-free
  • Тип продукцииDecorative products
  • Группа продукцииMinerals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13
  • Наименование OmniClassTextured Paints
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes