Опубликуйте свои продукты
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Textured matt metallic decorative finish for interiors, available as silver base Swahili Opacois a decorative coating for interiors made of matt metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades. Swahili Opacorepresents the expression of Novacolor commitment to the environmental sustainability. To reduce the "carbon footprint", Swahili Opaco is formulated with a special binder, made from sustainable biomass, that replaces the fossil raw materials. This is possible thanks to a technical-productive system called “mass balance approach” certifiedREDcert2.

Связаться с Novacolor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSwahili-Opaco
  • Тип продукцииDecorative products
  • Группа продукцииMetallics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13
  • Наименование OmniClassTextured Paints
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes