Опубликуйте свои продукты
Archi+ Tadelakt
Novacolor

Archi+ Tadelakt

Archi+ Tadelakt is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

Связаться с Novacolor

Cпецификация
  • The particular formulation allows replicating, from an aesthetic point of view, the typical finishes of the Moroccan Tadelakt.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArchi-tadelakt
  • Тип продукцииDecorative products
  • Группа продукцииConcrete
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCТекстура
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13
  • Наименование OmniClassTextured Paints
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes