Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
novart/products/e444f12e-5185-4244-8abf-55328d48abec
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Corner base cabinet UPK100KPA, painted white door
Недоступно в Соединенные Штаты
Novart
Отслеживать
Corner base cabinet UPK100KPA, painted white door
Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Corner base cabinet with wire carousel.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
UPK100KPA969s
Тип продукции
Painted door
Группа продукции
Corner base
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-05-31
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
1100
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.novart.fi/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Разработано в
Финляндия
Страна-производитель
Финляндия
Масса нетто (кг)
36.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Финляндия
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить